{"product":{"productId":"agid.18053","price":16.3,"name":"SERRATURA GIREVOLE LEVA CON SERRATURA,UNIVERSALE, H=18, S=8, ZINCO CROMATO"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
universale
zinco
cromato
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
Unità di vendita
16,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
universale
Versione 2
chiusura 101
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
Azionamento
leva con serratura
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento cromato, azionamento cromato o verniciato a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può esser estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 101 o 1333).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione piatta.
Le serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può esser estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 101 o 1333).
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.