IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con azionamento a leva
Versione 2
con chiave
Materiale Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4401
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
Azionamento
leva con serratura

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
non trattato.
Impugnatura lucidata.
Nota
Serratura girevole con azionamento a leva. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.

Impermeabile e con protezione antipolvere secondo IP65.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Accessory
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox K1114.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche