{"product":{"productId":"agid.18052","price":0.71,"name":"LINGUETTA SENZA BATTUTA, A GOMITO VERSOL'ALTO L=35, A bei H 18=16, A bei H35,5=33,5, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Linguetta
senza battuta
acciaio
zincato
- Ogni linguetta può essere combinata con ogni serratura girevole
Unità di vendita
0,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Linguetta
Versione 1
senza battuta
Versione 2
a gomito verso l'alto
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
A con H=18
16
A con H=26,1
24,1
A con H=35,5
33,5
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
35
Adatto per serratura girevole norelem
05578-10, 05574, 05575, 05566, 05571
B1
8,1
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
A* in mm con lunghezza dell'alloggiamento H = 18, H = 26,1 o H = 35,5 mm.
Accessory
Serratura girevole 05566.
Serratura girevole con azionamento a leva 05571.
Serratura girevole a pressione 05574.
Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile 05575.
Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.
Serratura girevole con azionamento a leva 05571.
Serratura girevole a pressione 05574.
Serratura girevole a compressione con linguetta ad altezza regolabile 05575.
Serratura girevole zinco, per serratura antifiamma DIN 14925 05578-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.