{"product":{"productId":"agid.31829","price":2.98,"name":"LINGUETTA CON BATTUTA, A GOMITO IN GIÙL=45, ACCIAIO INOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Linguetta
con battuta
acciaio inox
grezzo
Unità di vendita
2,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
A con H=18
38
A con H=24
44
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
B1
8,1
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18 mm.
Accessory
Serratura girevole in acciaio inox 05587.
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05588.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05589.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594.
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 05595.
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05588.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05589.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594.
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 05595.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.