IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
A con H=18
34
A con H=24
40
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole norelem
05587, 05588, 05589, 05593, 05594, 05595
B1
8,1

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
*La misura A in mm con lunghezza del corpo H = 18 mm.
Accessory
Serratura girevole in acciaio inox 05587.
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05588.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05589.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594.
Serratura girevole in acciaio inox per ambienti igienici 05595.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche