IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A con H=18
30
A con H=24
36
A con H=30
42
A con H=40
52
A con H=50
62
B=Larghezza
19,5
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole norelem
05568, 05567, 05572, 05573
B1
8,1

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=40 mm e H=50 mm.
Accessory
Serratura girevole in poliammide 05567.
Serratura girevole, zinco, modello lungo 05568.
Serratura girevole con impugnatura a T 05572.
Serratura girevole con impugnatura a L 05573.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche