IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
versione lunga
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
cromato
H=Altezza
50
S=Spessore parete max.
18
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
doppio incavo 3 mm

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 3 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche