{"product":{"productId":"agid.32852","price":10.86,"name":"SERRATURA GIREVOLE VERSIONE LUNGA,DOPPIO INCAVO 3MM, H=30, ZINCO CROMATO"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
versione lunga
zinco
cromato
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Grado di protezione IP 65
- Montabile preassemblato, utilizzabile a destra o a sinistra
- Azionamento: quadro 8 mm, intaglio, doppia aletta 3 mm
Unità di vendita
10,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
versione lunga
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato
H=Altezza
30
S=Spessore parete max.
18
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
doppio incavo 3 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Nota
Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 3 mm
d) chiave triangolare 7 mm
a) tubo quadro 8 mm
b) intaglio
c) doppia aletta 3 mm
d) chiave triangolare 7 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
linguetta per serratura girevole acciaio 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.