{"product":{"productId":"agid.18051","price":2.93,"name":"SERRATURA GIREVOLE TRIANGOLARE 8 MM,H=18, SW=27, S=8 POLIAMMIDE, NERO"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
poliammide
nero
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Linguetta con cuscinetto a molla, ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Azionamento: chiave triangolare, quadra, intaglio o a doppia aletta
Unità di vendita
2,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
a triangolo 8 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in plastica PA6 rinforzata con fibra di vetro.
Dado in zinco pressofuso. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Dado in zinco pressofuso. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento e azionamento colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente).
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio 05569.
Linguetta per serratura girevole in acciaio 05569.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.