IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
quadro 8 mm

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in plastica PA6 rinforzata con fibra di vetro.
Dado in zinco pressofuso. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento e azionamento colore nero.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole con linguetta a molla. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio 05569.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche