{"product":{"productId":"agid.18050","price":2.97,"name":"SERRATURA GIREVOLE DOPPIO INCAVO 5MM,H=18, SW=27, S=8, ZINCO NERO VERNICIATOA POLVERE"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
zinco
nero
verniciato a polvere
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Azionamento: chiave triangolare, quadra, intaglio o a doppia aletta
Unità di vendita
2,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
nero
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
SW=Apertura chiave
27
Azionamento
doppio incavo 5 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, azionamento e dado in zinco pressofuso.
O-Ring NBR, guarnizione piatta PUR.
O-Ring NBR, guarnizione piatta PUR.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincati.
Dado zincati.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della categoria 1, classe B (=requisito massimo). Il dado di fissaggio è realizzato come dado di messa a terra con graffe.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione in schiuma di poliuretano.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-ring e alla guarnizione in schiuma di poliuretano.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Intaglio
d) Chiave a doppio incavo 3 mm
e) Chiave a doppio incavo 5 mm
f) A triangolo 8 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Linguette per serrature girevoli senza battuta in acciaio 05570.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.