{"product":{"productId":"agid.20645","price":2.82,"name":"LINGUETTA CON BATTUTA, A GOMITO IN GIÙL=45 A bei H 18=32, ACCIAIO INOX 1.4301LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Linguetta
con battuta
acciaio inox
grezzo
Unità di vendita
2,82 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Linguetta
Versione 1
con battuta
Versione 2
a gomito in giù
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
A con H=18
32
A con H=30
44
A con H=36
50
A con H=40
54
A con H=50
64
A con H=60
74
B=Larghezza
19
L=Lunghezza linguetta
45
Adatto per serratura girevole norelem
05566-03, 05566-04, 05566-05, 05566-06, 05571-02, 05578-02, 05593-01,05594-02, 05595-01, 05595-02, 05595-04
B1
8,1
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
*La misura A in mm con lunghezza del corpo H=18 mm, H=30 mm, H=36 mm, H=40 mm, H=50 mm e H=60 mm.
Accessory
Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-05.
Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox 05578-02.
Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-03.
Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo 05566-04.
Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-01.
Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-02.
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05566-06.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593-01.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05571-02.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594-02.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T Hygienic DESIGN 05593-04.
Serratura girevole di sicurezza in acciaio inox 05578-02.
Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo 05566-03.
Serratura girevole in acciaio inox, modello lungo 05566-04.
Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-01.
Serratura girevole in acciaio inox Hygienic DESIGN 05595-02.
Serratura girevole con cilindro in acciaio inox 05566-06.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T 05593-01.
Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva 05571-02.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a L 05594-02.
Serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T Hygienic DESIGN 05593-04.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.