{"product":{"productId":"agid.20713","price":42.84,"name":"SERRATURA GIREVOLE CON SERRATURA,CHIAVI UNIVERSALI, H=18, ACCIAIO INOX1.4401"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
con chiave
acciaio inox
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento
- Acciaio inox 1.4401
Unità di vendita
42,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
con chiave
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4401
D=Diametro
30
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
Azionamento
chiavi universali
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita pre-assemblata. Alloggiamento con dado di fissaggio e cilindro a piastrine universale incl. 2 chiavi (serratura 1333).
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
1) Guarnizione piatta
Accessory
Chiave a tubo per serratura girevole 05586.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Linguetta per serratura girevole in acciaio inox 05566-07.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.