IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Versione 1
versione piccolo
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Materiale Componente
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4404
D=Diametro
32
H=Altezza
18
S=Spessore parete max.
8
Azionamento
doppio incavo 3 mm

Descrizione

Materiale

Alloggiamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.

Azionamento 1.4401.

O-ring NBR.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°.
Utilizzabile a destra o sinistra.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 7 mm
b) tubo quadro 8 mm
c) doppia aletta 3 mm
d) doppia aletta 5 mm
e) spina
f) chiave triangolare 7 mm

1) O-ring
Accessory
Chiave a tubo 05586.
linguetta per serratura girevole acciaio inox 05566-07.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche