{"product":{"productId":"agid.18049","price":8.42,"name":"SERRATURA GIREVOLE ZINCO, CROMATO A=19,5"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
zinco
cromato
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Montabile preassemblato, utilizzabile a destra o a sinistra
- La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa)
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
Unità di vendita
8,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
cromato
A=Distanza linguetta
19,5
H=Altezza
13,5
Azionamento
Chiave
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone.
Linguetta in acciaio.
Chiavi in argentone.
Dado in ottone.
Linguetta in acciaio.
Chiavi in argentone.
Versione
Alloggiamento, azionamento cromato.
Dado e linguetta zincati.
Dado e linguetta zincati.
Nota
Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere inserita pre-montata.
Queste serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiusura 2233).
Queste serrature girevoli con cilindro vengono fornite con 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiusura 2233).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.