IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale Corpo base
zinco
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
H=Altezza
13,5
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
20
Azionamento
a triangolo 6,5 mm

Descrizione

Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincato.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della Categoria 1, Classe B (=requisito elevato).

Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.

Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.

*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
c) A triangolo 6,5 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche