{"product":{"productId":"agid.18046","price":3.2,"name":"SERRATURA GIREVOLE, QUADRO 6 MM,H=13,5, ZINCO ARGENTO CROMATO"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
zinco
argento
cromato
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Azionamento: chiave triangolare, quadra o intaglio
Unità di vendita
3,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
zinco
Colore
Corpo base
argento
Superficie
corpo base
cromato
H=Altezza
13,5
S=Spessore parete max.
7
SW=Apertura chiave
20
Azionamento
quadro 6 mm
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Dado in ottone. O-Ring NBR, guarnizione piatta CR.
Versione
Alloggiamento e azionamento cromati o verniciati a polvere colore nero.
Dado zincato.
Dado zincato.
Nota
Serratura girevole resistente alle vibrazioni grazie al meccanismo di ritenuta nelle posizioni di finecorsa. Inseribile a destra o a sinistra con un percorso di chiusura di 90° e dispositivo interno di limitazione della rotazione. La serratura girevole può essere inserita pre-montata (con una dimensione A ridotta e porta molto spessa ciò è possibile solo limitatamente). Testata a norma DIN EN 60068-2-64 (oscillazione) e DIN EN 60068-2-27 (urto), norma di prova 61373. Resistenza alle vibrazioni secondo i requisiti per le applicazioni ferroviarie della Categoria 1, Classe B (=requisito elevato).
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 grazie all'O-Ring e alla guarnizione piatta.
Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con ogni alloggiamento.
*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.
Nota disegno
Azionamento:
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
c) A triangolo 6,5 mm
a) Chiave quadra 6 mm
b) Intaglio
c) A triangolo 6,5 mm
Accessory
Chiave a tubo 05586.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Linguette per serrature girevoli compatte in acciaio 05563.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.