{"product":{"productId":"agid.32866","price":21.32,"name":"SERRATURA GIREVOLE QUADRO 6 MM, D=20,H=13,5, ACCIAIO INOX A4 1.4401"},"currency":"EUR"}
Serratura girevole
acciaio inox A4
- Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine
- Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando
- Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65
- Acciaio inox 1.4401 e 1.4301
- Azionamento: quadro 6 mm o intaglio
Unità di vendita
21,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Serratura girevole
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Chiave in acciaio
1.4401
D=Diametro
20
H=Altezza
13,5
S=Spessore parete max.
5
Azionamento
quadro 6 mm
Descrizione
Materiale
Serratura girevole in acciaio inox 1.4401.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Protezione dalla polvere e dai getti d'acqua secondo IP65 e EN 60529.
Nota disegno
Azionamento:
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
a) tubo quadro 6 mm
b) intaglio
c) chiave triangolare 6,5 mm
1) O-ring
2) guarnizione piatta
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.