IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiusura a leva
Forma
A
Versione 1
con gancio di serraggio regolabile
Versione 2
Foro di avvitamento visibile
Tipo di prodotto
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato e passivato
H=Altezza
32
L=Lunghezza
237
A
65
A1
82
B
50
B1
20
B2
36
B3
15
D
8,5
D1
M14x1,5
Forza di tenuta F1 N
30500
H1
20
H2
18
L1
104
L2
21
L3
40
L4
190

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Chiusure a leva pesanti, battute, per elevati carichi di trazione, utilizzate soprattutto nella costruzione dei veicoli commerciali e delle macchine agricole, ma anche nelle costruzioni meccaniche. Quando è chiuso, il sistema di chiusura è dotato di un arresto contro l'apertura accidentale.

Per compensare le tolleranze o per ottenere un serraggio soddisfacente, il gancio di serraggio può essere regolato con un mandrino (D1).

Ordinare il riscontro a parte, nel modello desiderato.

La forza di tenuta F1 si riferisce alla chiusura a leva e non al riscontro.
Accessory
Riscontro 05560.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche