{"product":{"productId":"agid.20719","price":92.61,"name":"CHIUSURA A LEVA CON DISPOSITIVO DISCATTO, FORO AVVITAMENTO N.VIS.,FORMA:B 100X53X19,5, D=4,3, ACCIAIOINOX 1.4301"},"currency":"EUR"}
Chiusura a leva
con dispositivo di scatto
acciaio inox
- Tecnica di chiusura semplice per coperture, rivestimenti e container
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di serbatoi
- Superficie satinata
Unità di vendita
92,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Chiusura a leva
Forma
B
Versione 1
con dispositivo di scatto
Versione 2
foro avvitamento n.vis.
Tipo di prodotto
standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza
53
D=Foro di montaggio
4,3
H=Altezza
19,5
L=Lunghezza
100
B1
44
D1
4,3
E
32
E1
13,5
E2
32
E3
18
E4
36,5
E5
32
H1
5
S
2
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
non trattato.
La superficie delle chiusure a leva è satinata.
La superficie delle chiusure a leva è satinata.
Nota disegno
1) Dispositivo di scatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.