IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Chiusura a leva
Forma
A
Versione 1
con dispositivo di scatto
Versione 2
foro avvitamento n.vis.
Tipo di prodotto
standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza
33,6
D=Foro di montaggio
4,3
H=Altezza
19,5
L=Lunghezza
82
B1
25
D1
4,3
E
13
E1
13,5
E2
30
E4
38,5
E5
13
H1
5
S
2

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
non trattato.
La superficie delle chiusure a leva è satinata.
Nota disegno
1) Dispositivo di scatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche