{"product":{"productId":"agid.3253","price":1.64,"name":"IMPUGNATURA D=10, L=80, PLASTICA VERDE"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
plastica
verde
- Compatibile con diverse morse rapide
Unità di vendita
1,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
verde
D=Diametro
10
L=Lunghezza
80
D1
14,6
Descrizione
Materiale
Plastica.
Versione
verde.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.