IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 2
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
D2
12,6
F kN
24
H
129
H1
69
H2
33
L
35
L1
51
L2
44
L3
51
L4
10
R
15
R1
17
R2
22
S
16
S1
50
S2
62
S3
16
α
132°
β
200°

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I perni devono essere regolarmente oliati. In caso di saldatura delle singole parti, prestare attenzione a non pregiudicare il funzionamento degli snodi. La ginocchiera di serraggio rapido puo essere montata anche senza piede direttamente su un supporto. A tal fine è necessario rimuovere l'asse D2. Successivamente il pezzo intermedio inferiore viene saldato sulla piastra base.
Le parti di flangia A devono essere saldate con il pezzo intermedio dopo il montaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche