IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 2
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio
D2
9,5
F kN
12
H
100
H1
54
H2
28
L
25
L1
38
L2
36
L3
38
L4
13
R
11
R1
13
R2
19
S
12
S1
38
S2
48
S3
12
α
134°
β
203°

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I perni devono essere regolarmente oliati. In caso di saldatura delle singole parti, prestare attenzione a non pregiudicare il funzionamento degli snodi. La ginocchiera di serraggio rapido puo essere montata anche senza piede direttamente su un supporto. A tal fine è necessario rimuovere l'asse D2. Successivamente il pezzo intermedio inferiore viene saldato sulla piastra base.
Le parti di flangia A devono essere saldate con il pezzo intermedio dopo il montaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche