{"product":{"productId":"agid.3250","price":143.26,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ACCIAIO,VERSIONE PESANTE"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
acciaio
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
143,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 2
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
D2
8,2
F
kN
7
H
84
H1
38,5
H2
20
L
23
L1
26,5
L2
29
L3
29
L4
1,5
R
10
R1
10
R2
13,5
S
10
S1
32
S2
41
S3
10
α
134°
β
205°
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I perni devono essere regolarmente oliati. In caso di saldatura delle singole parti, prestare attenzione a non pregiudicare il funzionamento degli snodi. La ginocchiera di serraggio rapido puo essere montata anche senza piede direttamente su un supporto. A tal fine è necessario rimuovere l'asse D2. Successivamente il pezzo intermedio inferiore viene saldato sulla piastra base.
Le parti di flangia A devono essere saldate con il pezzo intermedio dopo il montaggio.
Le parti di flangia A devono essere saldate con il pezzo intermedio dopo il montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.