{"product":{"productId":"agid.3247","price":196.63,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO VERSIONEPESANTE ACCIAIO, PIEDE ORIZZONTALE,ARANCIO, M=M16X150"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
modello pesante
acciaio
brunito
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
196,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
modello pesante
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
mandrino pressore fisso
Materiale
Corpo base
acciaio
COMP
arancio
Superficie
corpo base
brunito
M=Mandrino pressore
M16x150
A
40
A1
64
A2
12
A3
40
Angolo di apertura
braccio di sostegno
195°
Angolo di apertura
maniglia
130°
B
75
B1
104
B3
16
C
70
C1
38
D
10,3
Forza di serraggio
F3
N
1850
Forza di tenuta
F1
N
15000
Forza manuale
FH
N
500
H
295
L
188
L1
75
L2
37
S
8
Tipo di impugnatura per morsa rapida
verticale
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati.
Perni di supporto e bronzine cementati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni di supporto e bronzine cementati.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Lubrificare regolarmente tutte le articolazioni.
Nota disegno
1) Guida del braccio di sostegno regolabile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.