{"product":{"productId":"agid.3239","price":1344.86,"name":"GINOCCHIERA PNEUMATICA VERSIONE PESANTEACCIAIO DA BONIFICA, L5=540"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera pneumatica
modello pesante
acciaio da bonifica
- Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- A doppio effetto
- Possibilità di automazione
Unità di vendita
1.344,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera pneumatica
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
L5=Lunghezza complessiva
540
A
30
Altezza complessiva
196
B
128
C
80
D
13
E
95
F
22
F1
kN
20
F2
kN
30
F3
kN
4
F4
kN
6
F5
kN
1,8
G
111
H
86
I
60
K
12,5
L
112,5
M
135
N
176
O
M16x1,5
P
13,2
R
G1/4
S
69,5
T
383
U
54
V
123
VL
4,3
W
20
X
63
Y
120
Z
40
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il cilindro pneumatico a doppio effetto garantisce una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F3 e F4 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.