IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera pneumatica
Versione 1
modello pesante
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
L5=Lunghezza complessiva
435
A
20
Altezza complessiva
147
B
90
C
55
D
11
E
60
F
21
F1 kN
12
F2 kN
18
F3 kN
2,5
F4 kN
3,5
F5 kN
1
G
83
H
61
I
40
K
11
L
85
M
105
N
129
O
M16x1,5
P
8,2
R
G1/4
S
53
T
315
U
40
V
100
VL
1,8
W
16
X
50
Y
100
Z
26

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Il cilindro pneumatico a doppio effetto garantisce una vita utile di lunga durata.
Le viti di fissaggio degli assi sono assicurate con LOCTITE.
Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo di un sensore di prossimità elettrico.

VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Nota bene
Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F3 e F4 sono forze di serraggio.
Nota disegno
Y = corsa cilindro
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche