{"product":{"productId":"agid.20024","price":287.16,"name":"GINOCCHIERA PNEUMATICA DI.2, L6=145,B=54,5, F1=1, FORMA:B ACCIAIO,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Ginocchiera pneumatica
acciaio
- Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- A doppio effetto
- Possibilità di automazione
Unità di vendita
287,16 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ginocchiera pneumatica
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio inox
B=Larghezza
54,5
L6=Lunghezza
145
B1
6
B2
27
D
5,5
D1
12
F1
kN
1
F2
kN
1,2
F3
kN
0,7
F4
kN
1
H
26
H1
55
H2
40,5
H3
12
H5
61
H6
-1 - 7
H7
104
L1
51,5
L2
20
L3
6
L4
25
L5
11
L7
12,5
R
M5
VL
0,26
Viti di pressione
corrispondenti
M6x35
α
91,5°
Descrizione
Materiale
Parti di leva in lamiera di acciaio, perni per cerniera in acciaio inox.
Versione
Parti di leva zincate.
Cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per sensore di prossimità.
Tenditore zincato e passivato.
Completo di viti di pressione trattate termicamente, zincate e passivate con tappi di protezione.
Cilindro pneumatico, a doppia azione. Con pistone magnetico per sensore di prossimità.
Tenditore zincato e passivato.
Completo di viti di pressione trattate termicamente, zincate e passivate con tappi di protezione.
Nota
Rispetto alle ginocchiere manuali, quelle pneumatiche presentano i seguenti vantaggi: l' operatore non deve più eseguire il serraggio frequente. È possibile azionare contemporaneamente più tenditori ed è possibile chiuderli in una sequenza prestabilita.
Con il comando meccanico o manuale è possibile azionare uno o più tenditori da posti diversi.
Grazie al sistema a leva
– il tenditore rimane chiuso anche in caso di mancanza d' aria
– il consumo d'aria è basso grazie al grande rapporto finale
– si ottiene una grande apertura ruotando il braccio di serraggio
– si ottengono rapporti di forza e di movimento ottimali.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Con il comando meccanico o manuale è possibile azionare uno o più tenditori da posti diversi.
Grazie al sistema a leva
– il tenditore rimane chiuso anche in caso di mancanza d' aria
– il consumo d'aria è basso grazie al grande rapporto finale
– si ottiene una grande apertura ruotando il braccio di serraggio
– si ottengono rapporti di forza e di movimento ottimali.
VL = Consumo d'aria per ogni corsa doppia a 6 bar in dm³.
Comando
Lo schema elettrico per il controllo più semplice di una o più ginocchiere pneumatiche è mostrato di seguito. Per trovare lo schema ottimale di configurazione, si consiglia di rivolgersi ai fornitori di valvole pneumatiche che forniscono anche tutti gli elementi di collegamento e i raccordi necessari.
Nota bene
Le forze F1 e F2 riportate nella tabella rappresentano le forze di tenuta; F3 e F4 sono forze di serraggio.
Selection criteria
Per scegliere le giuste dimensioni del dispositivo di serraggio, per le ginocchiere pneumatiche viene indicata oltre alla forza di tenuta, anche la possibile forza di serraggio a 6 bar di pressione atmosferica. F3 è la possibile forza di serraggio che il tenditore esercita all'estremità del braccio di spinta, F4 è la forza che esercita sul lato del fulcro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.