IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra dell'adattatore
Forma
B
Versione 1
tondo
Versione 2
Aperto
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
40
D=Diametro
145
L=Lunghezza
140
S=Spessore
5
B1
30
B2
30
B3
38
B4
60
B5
16,5
D1
11,5
D2
M5
D3
M6
L1
8
L2
14
L3
13
L4
26
L5
38
L6
10
R
5
R1
42
R2
58,5

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
zincato, passivato blu.
Nota
Le flange di adattamento possono essere utilizzate in combinazione con le ginocchiere di serraggio rapido. Consentono un posizionamento senza problemi delle ginocchiere di serraggio ad esse collegate.
Le flange di adattamento sono fissate alla tavola della macchina con l'ausilio dei dispositivi di serraggio eccentrici.
Vantaggi
Posizionamento e spostamento flessibili.
Strutturazione flessibile dell'altezza mediante blocco di adattamento.
Montaggio semplificato mediante l'apertura per la forma B.
Accessory
Dispositivi di serraggio eccentrici 10500
Ginocchiera di serraggio rapido 05….
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche