{"product":{"productId":"agid.20232","price":19.22,"name":"BLOCCO ADATTATORE PER PIASTRA DIINTERFACCI 50X50X12 ALLUMINIO,ANODIZZATO"},"currency":"EUR"}
Blocco adattatore
per piastra di interfaccia
alluminio
anodizzato
- Accessori per la morsa rapida
- Compensazione dell'altezza
- Materiale di montaggio compreso
Unità di vendita
19,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Blocco adattatore
Versione 1
per piastra di interfaccia
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato
B=Larghezza
50
H=Altezza
12
L=Lunghezza
50
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
anodizzato naturale.
Nota
Un blocco di adattamento viene utilizzato come elemento di rialzo.
Utilizzati in combinazione con le flange di adattamento rotonde 05312.
Viti e dadi per il montaggio del blocco adattatore sono inclusi.
Utilizzati in combinazione con le flange di adattamento rotonde 05312.
Viti e dadi per il montaggio del blocco adattatore sono inclusi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.