IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Versione 1
verticale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale Corpo base
acciaio
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
Altezza di serraggio max.
40
B
33
B1
60
B2
13,25
B3
8,25
B4
48
B5
40
B6
30
D
6,5
D1
25
F kN
2,5
H
160
H2
62
H3
14
H4
60
H6
126
L
116
L1
63
L3
40
L5
76
L6
154
Schema fori
1

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura in plastica a 2 componenti.
Versione
trattato termicamente e zincato.
Impugnatura resistente all'olio.
Nota
Il dispositivo di bloccaggio rapido si adatta automaticamente all'altezza del pezzo in lavorazione. Adattamento continuo dell'altezza di serraggio entro i 35 mm con forza di bloccaggio quasi costante senza variazione manuale della posizione della vite di pressione.
La forza di serraggio può essere regolata secondo le esigenze fino a 2.500 N tramite una vite di regolazione posta sotto alla leva dello snodo.
La disposizione dei fori nella piastra base è adatta per millimetri e pollici.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche