IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo di protezione
Forma
A
Versione 1
resistente agli olii
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
bianco
D=Diametro
9
Per=Per viti
M3
D2
6,6
H
4
H1
2,3
Tipo di forma
dritto

Descrizione

Materiale
Neoprene o poliammide.
Versione
Neoprene nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A.
Poliammide bianca.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche