{"product":{"productId":"agid.3228","price":1.47,"name":"TAPPO DI PROTEZIONE, RESISTENTE AGLIOLII, FORMA:B CON TAGLIO OBLIQUO, D=15PER M06, NEOPRENE NERO"},"currency":"EUR"}
Tappo di protezione
resistente agli olii
neoprene
nero
- Accessori per la morsa rapida
- Per superfici sensibili
Unità di vendita
1,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tappo di protezione
Forma
B
Versione 1
resistente agli olii
Materiale
Corpo base
neoprene
Colore
Corpo base
nero
D=Diametro
15
Per=Per viti
M6
D1
9,9
D2
8,5
H
12
H1
5,8
Tipo di forma
con taglio obliquo
Descrizione
Materiale
Neoprene o poliammide.
Versione
Neoprene nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A.
Poliammide bianca.
Poliammide bianca.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.