IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tappo di protezione
Forma
B
Versione 1
resistente agli olii
Materiale Corpo base
neoprene
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
12,5
Per=Per viti
M5
D1
7,3
D2
6,5
H
10
H1
4,7
Tipo di forma
con taglio obliquo

Descrizione

Materiale
Neoprene o poliammide.
Versione
Neoprene nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A.
Poliammide bianca.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche