IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
neoprene
D=Filettatura
M8 x 46
H=Lunghezza
63
D1
19
D2
12
F max. N
750
H1
17
S max.
3

Descrizione

Materiale
Vite in acciaio,
Pressore in neoprene.
Versione
Neoprene vulcanizzato su parte filettata.
Vite ramata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche