IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Versione 1
with thrust pad
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza filettatura
84
D1
20
F max. kN
3,5
H
11
S
5

Descrizione

Materiale
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Spina elastica
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche