IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Versione 1
with thrust pad
Materiale Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
38
D1
16
F max. kN
2,3
H
9
S
4

Descrizione

Materiale
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche