{"product":{"productId":"agid.3219","price":2.3,"name":"VITE DI PRESSIONE CON PRESSORE D=M06X32ACCIAIO AUTOM."},"currency":"EUR"}
Vite di pressione
with thrust pad
acciaio automatico
- Accessori per la morsa rapida
- Estremità delle viti e pressore cementati
Unità di vendita
2,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Versione 1
with thrust pad
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
32
D1
12
F
max. kN
1
H
7
S
2,5
Descrizione
Materiale
Viti e pressore in acciaio automatico.
Versione
Vite colore nero.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Pressore brunito.
Estremità delle viti e pressore cementati.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.