{"product":{"productId":"agid.3213","price":0.63,"name":"IMPUGNATURA L=75, PLASTICA VERDERESISTENTE AGLI OLII"},"currency":"EUR"}
Impugnatura
plastica
verde
resistente agli olii
- Compatibile con diverse morse rapide
- Resistente all'olio
Unità di vendita
0,63 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Impugnatura
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
verde
Superficie
corpo base
resistente agli olii
L=Lunghezza
75
E
7
H
16
Descrizione
Materiale
Plastica.
Versione
resistente all'olio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.