{"product":{"productId":"agid.3209","price":10.18,"name":"STAFFA D'APPOGGIO ACCIAIO DA BONIFICA,D=21"},"currency":"EUR"}
Staffa d'appoggio
acciaio da bonifica
- Accessori per la ginocchiera di serraggio rapido con tirante longitudinale
Unità di vendita
10,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Staffa d'appoggio
Versione 2
with thrust rod
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro mandrino pressore
21
A
19
A1
21
B
41
B1
32
D1
6,5
D2
6,5
H
55
H1
37
H2
16
L
67
L1
38
L2
7
L3
13
L4
5
L5
30
L6
20
S1
4
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica 1.0501.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.