IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 2
with thrust rod
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio
M=Mandrino pressore
M10x50
Corsa S
70
D1
16
D2
M27x1,5
F kN
3,5
H
155
H1
32
H2
44
Impugnature in plastica
05200-135
L
40
L1
105
L2
92
L3
78
L4
35
L5
20
L6
213
L7
60
L8
35
S1
8

Descrizione

Materiale
Corpo e asta di comando in acciaio da bonifica 1.0501,
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche