IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 2
with thrust rod
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio
M=Mandrino pressore
M8x40
Corsa S
40
D1
12
D2
M20x1,5
F kN
1,5
H
139
H1
25
H2
28
Impugnature in plastica
05200-120
L
32
L1
75
L2
60
L3
50
L4
20
L5
18
L6
170
L7
30
L8
30
S1
8

Descrizione

Materiale
Corpo e asta di comando in acciaio da bonifica 1.0501,
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche