{"product":{"productId":"agid.3209","price":36.67,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ACCIAIO DABONIFICA, CON TIRANTE LONGITUD.,COMP:ACCIAIO, M=M06X30"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
acciaio da bonifica
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Impiego su pressione e su trazione
Unità di vendita
36,67 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 2
with thrust rod
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio
M=Mandrino pressore
M6x30
Corsa
S
26
D1
10
D2
M16x1,5
F
kN
1
H
101
H1
20
H2
20
Impugnature in plastica
05200-205
L
26
L1
52
L2
42
L3
34
L4
13
L5
15
L6
130
L7
18
L8
20
S1
6
Descrizione
Materiale
Corpo e asta di comando in acciaio da bonifica 1.0501,
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Parti di leva in lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Nota
Il tenditore può essere fissato con una staffa o avvitato con la sua filettatura frontale nei dispositivi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.