{"product":{"productId":"agid.3206","price":27.83,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ORIZZONTALEACCIAIO, CON TIRANTE LONGITUD., M=M10"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
orizzontale
acciaio
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
27,83 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
with thrust rod
Materiale
Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M10
A
68
B
35
Corsa
S
22
D1
8,5
F
kN
3
H
47
H1
35,5
Impugnature in plastica
05200-125
L
275
L1
52
L2
52
L3
92
L4
12
L5
max.
35
L5
min.
25
S1
2,5
Descrizione
Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Le versioni 05160-06 e 05160-08 hanno una leva di serraggio a gomito.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) Impugnatura di plastica 05200
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.