{"product":{"productId":"agid.3203","price":14.4,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO MINI, ACCIAIOINOX, COMP:PLASTICA RESISTENTE AGLIOLII, M=M03,5X20"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
mini
acciaio inox
grezzo
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
- Per spazi ristretti
Unità di vendita
14,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
mini
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
plastica
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
resistente agli olii
F=Forza di tenuta (N)
250
M=Mandrino pressore
M3,5X20
A
10
B
12
B1
13
B2
9
B3
3,5
D1
4
H
max.
45
H
min.
44
H1
12,5
H2
4,5
H3
25
H4
6,5
L
66,5
L2
22
L3
20
L4
5
L5
12
S1
1,2
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata,
Impugnatura con rivestimento in plastica,
resistente all'olio.
Impugnatura con rivestimento in plastica,
resistente all'olio.
Nota
In posizione di serraggio l'impugnatura è orizzontale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.