IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede verticale
Materiale Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M5x35
A max.
20
A min.
16
D1
6
F kN
0,8
H max.
87
H min.
42
H1
24
H2
12
H4
9
Impugnature in plastica
05200-200
J
7
L
76
L1 max.
39
L1 min.
18
L3
35
L4
7,5
L5
9,5
L6
44
S
14
S1
2
S2
4

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche