IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
versione grande
Materiale Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M16x140
A
102
B
55
D1
12,5
F kN
6
H max.
425
H min.
173
H1
110,5
H2
35
H4
27
Impugnature in plastica
05200-140
L
325
L1 max.
205
L1 min.
55
L2
85
L3
132
L4
15
L6
225
S
30
S1
5

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) Impugnatura di plastica 05200
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche