{"product":{"productId":"agid.3196","price":45.03,"name":"DISPOSITIVO BLOCC. RAPIDO ORIZZONTALEACCIAIO, VERSIONE GRANDE, M=M14X90"},"currency":"EUR"}
Dispositivo di bloccaggio rapido
orizzontale
acciaio
- Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
45,03 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
versione grande
Materiale
Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M14x90
A
76
B
45
D1
9
F
kN
4,5
H
max.
310
H
min.
116
H1
70
H2
25
H4
21
Impugnature in plastica
05200-145
L
252
L1
max.
145
L1
min.
45
L2
65
L3
96
L4
10
L6
160
S
24
S1
4
Descrizione
Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota disegno
1) Impugnatura di plastica 05200
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.