IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede orizzontale
Materiale Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M10x70
A max.
44
A min.
40
B
42
D1
9
F kN
3,5
H max.
200
H min.
85
H1
50
H2
20
H4
18
Impugnature in plastica
05200-215
L
172
L1 max.
84
L1 min.
33
L2
61
L3
65,5
L4
10,5
L5
20
L6
92
S
19
S1
3,5

Descrizione

Materiale
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche